2.5-MSJ-UR 12:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

2.5-MSJ-UR 12:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Maschinen-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Maschinen-Spindelhubgetriebe, Upright Rotating, Standard, 2-1/2 ton Tragzahl, 12:1 Getriebeübersetzung, Travel Nut Position A

Vorlaufzeit:  3 Wochen*
$1658.71 je**
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
L 1.828,80 mm (72,000 in)
Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: Inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 12:1
Spindeldurchmesser 25 mm / 1,00 in
Spindelsteigung 6 mm / 0,25 in
Spindel-Kerndurchmesser 18 mm / 0,70 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 48
Gewicht 23 kg / 49,90 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4140er Serie
Mutter-Werkstoff Nook-Spezialbronze
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 22.241 N / 5.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0017 N·m / 0,0150 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 8,36 N·m / 74,00 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 1,12 kW / 1,50 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 1.277 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 16.236 N / 3.650 lbf
Tara-Leerlaufdrehmoment 0,565 N·m / 5,000 in.-lb.
Hubspindel-Wirkungsgrad 38%
Hubgeschw. bei 1750 U/min 914 mm/min / 36 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: